• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6026NR - NTN

6026NR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
a min - Min. kanal pozisyonu5,44 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu5,69 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı193,65 mm
b min - Min. kanal genişliği3,5 mm
b max - Maks. kanal genişliği3,8 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı212,9 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı3,1 mm
Tespit segmanı referansıR200
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle3,16 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük118 kN
C0 - Statik yük101 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,7 kN
f0 - Faktör15.8
N lim - sıvı yağ3800 tr/min
N lim - gres3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı139 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı191 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu8,54 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu8,79 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı215 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image