Sabit bilyalı rulman, radyal temas, işlenmiş kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 200 mm |
| D - Dış çap | 310 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 51 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 11,9 kg |
| Ring material | Acier 100Cr6 |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 241 kN |
| C0 - Statik yük | 243 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 6,9 kN |
| f0 - Faktör | 15.6 |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 211 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 299 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |
Industry Calcul Factors