Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 7 mm D - Dış çap 19 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,008 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2,48 kN C0 - Statik yük 0,91 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,06 kN f0 - Faktör 12.9 N lim - gres 34000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 9 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 10,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 17 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors