• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

608LLUC3/LP03 - NTN

608LLUC3/LP03

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap8 mm
D - Dış çap22 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,012 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3,7 kN
C0 - Statik yük1,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,097 kN
f0 - Faktör12.5
N lim - gres25000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı60 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı10 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı12,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı20 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image