• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

608ZZ - SNR

608ZZ

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap8 mm
D - Dış çap22 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
d1 - İç bilezik dış çapı11,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı19,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,012 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3,45 kN
C0 - Statik yük1,37 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,06 kN
f0 - Faktör12.4
N ref - Referans termal hız32000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız46000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,515 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,368 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı10 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı11,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı20 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image