• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

609 - SNR

609

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap9 mm
D - Dış çap24 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği7 mm
d1 - İç bilezik dış çapı12,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı20,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,014 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3,5 kN
C0 - Statik yük1,41 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,06 kN
f0 - Faktör12.8
N ref - Referans termal hız28000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız56000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,632 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,368 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,783 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,892 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,376 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı11 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı22 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image