Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 9 mm D - Dış çap 24 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 7 mm d1 - İç bilezik dış çapı 12,8 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 20,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,3 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,014 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 3,5 kN C0 - Statik yük 1,41 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,06 kN f0 - Faktör 12.8 N lim - Mekanik limit hız 23000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,632 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,368 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,783 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,892 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,376 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 11 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 12,8 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 22 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,3 mm
Industry Calcul Factors