Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar, -60°C'ye kadar olan uygulamalar için.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 10 mm D - Dış çap 30 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 9 mm d1 - İç bilezik dış çapı 16 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 25,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,03 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 6,3 kN C0 - Statik yük 2,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,12 kN f0 - Faktör 12.1 N lim - Mekanik limit hız 20000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -60 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,528 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,472 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,322 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,661 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,361 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 14 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 16 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 26 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors