Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6200ZZC4/5K - NTN

6200ZZC4/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap10 mm
D - Dış çap30 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,032 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük5,65 kN
C0 - Statik yük2,39 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,182 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - gres25000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı14 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı26 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image