Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6200ZZNR/5K - NTN

6200ZZNR/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap10 mm
D - Dış çap30 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği9 mm
a min - Min. kanal pozisyonu1,9 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,06 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı28,17 mm
b min - Min. kanal genişliği1,35 mm
b max - Maks. kanal genişliği1,65 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,4 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı34,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,12 mm
Tespit segmanı referansıR30
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,032 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük5,65 kN
C0 - Statik yük2,39 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,182 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - gres25000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı150 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı14 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı26 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu2,92 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu3,18 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı35,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image