• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6201EEC3 - SNR

6201EEC3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap12 mm
D - Dış çap32 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
d1 - İç bilezik dış çapı17,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı28,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,038 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7,2 kN
C0 - Statik yük3,05 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,14 kN
f0 - Faktör12.3
N lim - Mekanik limit hız17000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,561 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,439 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,461 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,731 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,366 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı16 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı17,6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı28 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image