Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş poliamid kafes, her iki tarafta metal kapaklar, yüksek hızlı uygulamalar için
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 12 mm D - Dış çap 32 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 10 mm d1 - İç bilezik dış çapı 18,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 27,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,038 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 7,3 kN C0 - Statik yük 3,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,14 kN f0 - Faktör 12.2 N lim - Mekanik limit hız 34000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -50 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 2,545 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,455 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,394 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,697 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,364 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 16 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 18,3 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 28 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors