Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6202LUC3/2AS - NTN

6202LUC3/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği11 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,045 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük8,6 kN
C0 - Statik yük3,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,279 kN
f0 - Faktör12.7
N lim - gres15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı20 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı31 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image