Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6202N - NTN

6202N

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı kanalı, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği11 mm
a min - Min. kanal pozisyonu1,9 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,06 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı33,17 mm
b min - Min. kanal genişliği1,35 mm
b max - Maks. kanal genişliği1,65 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,045 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük8,6 kN
C0 - Statik yük3,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,279 kN
f0 - Faktör12.7
N lim - sıvı yağ23000 tr/min
N lim - gres19000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı31 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image