Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6203EEC3 - SNR

6203EEC3

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap17 mm
D - Dış çap40 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
d1 - İç bilezik dış çapı22,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı35,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,067 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10,1 kN
C0 - Statik yük4,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,22 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - Mekanik limit hız13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,069 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,931 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,066 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,384 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı21 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı22,7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı36 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image