Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş poliamid kafes, her iki tarafta metal kapaklar, yüksek hızlı uygulamalar için
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 17 mm D - Dış çap 40 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 12 mm d1 - İç bilezik dış çapı 24,1 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 34,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,068 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 10,1 kN C0 - Statik yük 4,75 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,22 kN f0 - Faktör 13.1 N lim - Mekanik limit hız 26000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -50 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,053 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,947 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,987 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,994 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,382 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 21 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 24,1 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 36 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors