Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş poliamid kafes, her iki tarafta metal kapaklar, yüksek hızlı uygulamalar için
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 20 mm D - Dış çap 47 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 14 mm d1 - İç bilezik dış çapı 25,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 41,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,107 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 13,5 kN C0 - Statik yük 6,6 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,3 kN f0 - Faktör 13.1 N lim - Mekanik limit hız 22000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -50 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,052 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,948 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 3,983 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 1,992 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,382 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 25 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 25,9 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 42 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors