Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6204LLUC4/2AS - NTN

6204LLUC4/2AS

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,106 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük14,2 kN
C0 - Statik yük6,65 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,505 kN
f0 - Faktör13.2
N lim - gres10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı25 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı28 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image