Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6204ZZC4 - SNR

6204ZZC4

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı25,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı41,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle0,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük13,5 kN
C0 - Statik yük6,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,3 kN
f0 - Faktör13.1
N ref - Referans termal hız16000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız20000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,052 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,948 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,983 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,992 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,382 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı25 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı25,9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image