Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar
6205HT200ZZ - SNR
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar, 200°C'ye kadar olan uygulamalar için.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
25 mm
D - Dış çap
52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
31,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
49,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
Radyal boşluk sınıfı
C4
Kütle
0,128 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
13,8 kN
C0 - Statik yük
7,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,45 kN
f0 - Faktör
13.9
N lim - gres
3800 tr/min
N ref - Referans termal hız
14000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
6100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,585 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,415 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)