Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6205HVZZ - SNR

6205HVZZ

TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş poliamid kafes, her iki tarafta metal kapaklar, yüksek hızlı uygulamalar için

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı31,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı49,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,128 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük14,8 kN
C0 - Statik yük7,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,36 kN
f0 - Faktör13.9
N lim - Mekanik limit hız22000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-50 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,585 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,415 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,715 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,358 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,398 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı30 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı31,8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı47 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image