Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
25 mm
D - Dış çap
52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
31,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
49,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
İlişkili manşon referansı
H205
Radyal boşluk sınıfı
C3
Kütle
0,124 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
13,8 kN
C0 - Statik yük
7,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,36 kN
f0 - Faktör
13.9
N lim - gres
8200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
9000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,585 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,415 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)