Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6205LLU/5K - NTN

6205LLU/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,128 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük15,5 kN
C0 - Statik yük7,85 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,55 kN
f0 - Faktör13.9
N lim - gres8900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı30 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı32 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı47 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image