Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı kanalı, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
25 mm
D - Dış çap
52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
31,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
49,2 mm
a min - Min. kanal pozisyonu
2,31 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu
2,46 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı
0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı
49,73 mm
b min - Min. kanal genişliği
1,35 mm
b max - Maks. kanal genişliği
1,65 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı
0,4 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,13 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
13,8 kN
C0 - Statik yük
7,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,45 kN
f0 - Faktör
13.9
N lim - gres
8200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
9000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,585 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,415 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)
4,715 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)
0,398 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı
30 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı
31,8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı
47 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı
1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı