• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6205NRZ - SNR

6205NRZ

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, tek tarafta metal kapak

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı31,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı49,2 mm
a min - Min. kanal pozisyonu2,31 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu2,46 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu3,33 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu3,58 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı49,73 mm
b min - Min. kanal genişliği1,35 mm
b max - Maks. kanal genişliği1,65 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,4 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı57,9 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,07 mm
Tespit segmanı referansıR52
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,124 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük14,8 kN
C0 - Statik yük7,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,36 kN
f0 - Faktör13.9
N ref - Referans termal hız14000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız22000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,585 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,415 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,715 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,358 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,398 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı30 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı31,8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı47 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı58,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image