Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6206CM - NTN

6206CM

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCM
Kütle0,199 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük21,6 kN
C0 - Statik yük11,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,795 kN
f0 - Faktör13.8
N lim - sıvı yağ13000 tr/min
N lim - gres11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image