Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, konik delik, her iki tarafta metal kapaklar
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 30 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm d1 - İç bilezik dış çapı 37,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 55,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm İlişkili manşon referansı H206 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,199 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 20,5 kN C0 - Statik yük 11,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,51 kN f0 - Faktör 13.8 N ref - Referans termal hız 12000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 15000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,568 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,432 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,622 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,311 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,396 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 35 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 37,9 mm db - Manşon için min. çap 33 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 57 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors