Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6206NRZ - SNR

6206NRZ

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, tek tarafta metal kapak

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı37,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı55,1 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,07 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,28 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu4,67 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu4,98 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı59,61 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı67,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,65 mm
Tespit segmanı referansıR62
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,199 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük20,5 kN
C0 - Statik yük11,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,51 kN
f0 - Faktör13.8
N ref - Referans termal hız12000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız18000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,622 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,396 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı37,9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı68,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image