Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar
6206SEE - SNR
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, küresel dış çap, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
30 mm
D - Dış çap
62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
37,9 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
55,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı
0 mm
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
0,199 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
20,5 kN
C0 - Statik yük
11,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,51 kN
f0 - Faktör
13.8
N lim - Mekanik limit hız
7600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,568 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,432 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)