Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar, 150°C'ye kadar olan uygulamalar için.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 35 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 17 mm d1 - İç bilezik dış çapı 44 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 62,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,285 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 27,1 kN C0 - Statik yük 15,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,7 kN f0 - Faktör 13.8 N lim - Mekanik limit hız 9200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 150 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,565 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,435 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,606 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,303 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,396 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 41,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 44 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 65,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors