Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı kanalı, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 35 mm D - Dış çap 72 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 17 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,07 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 3,28 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 68,81 mm b min - Min. kanal genişliği 1,9 mm b max - Maks. kanal genişliği 2,2 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,288 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 28,4 kN C0 - Statik yük 15,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,09 kN f0 - Faktör 13.8 N lim - sıvı yağ 11000 tr/min N lim - gres 9800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 41,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 65,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm
OE Equivalents ZF 0750.116.192 Industry Calcul Factors