Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6207NREEC3 - SNR

6207NREEC3

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
d1 - İç bilezik dış çapı45,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı62,4 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,07 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,28 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu4,67 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu4,98 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı68,81 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı78,6 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,65 mm
Tespit segmanı referansı72/78.6
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,295 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük27,1 kN
C0 - Statik yük15,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,7 kN
f0 - Faktör13.8
N lim - Mekanik limit hız6400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,565 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,435 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,606 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,303 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,396 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı41,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı44,8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image