• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6207NRZZ - SNR

6207NRZZ

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta metal kapaklar

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
d1 - İç bilezik dış çapı44 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı62,7 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,07 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,28 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu4,67 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu4,98 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı68,81 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı78,6 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,65 mm
Tespit segmanı referansıR72
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,285 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük27,1 kN
C0 - Statik yük15,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,7 kN
f0 - Faktör13.8
N ref - Referans termal hız10000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,565 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,435 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,606 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,303 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,396 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı41,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı44 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image