Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6207ZNR - NTN

6207ZNR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, tek tarafta metal kapak

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,07 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı68,81 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı78,6 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı1,7 mm
Tespit segmanı referansıR72
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,288 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük28,4 kN
C0 - Statik yük15,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,09 kN
f0 - Faktör13.8
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
N lim - gres9800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı41,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu4,67 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu4,98 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı80 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image