Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6208LLUC3/5K - NTN

6208LLUC3/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,366 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük32,5 kN
C0 - Statik yük17,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,24 kN
f0 - Faktör14
N lim - gres5600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı46,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı51 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı73,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image