• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6208N - NTN

6208N

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı kanalı, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,07 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı76,81 mm
b min - Min. kanal genişliği1,9 mm
b max - Maks. kanal genişliği2,2 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,366 kg
Ring materialAcier 100Cr6
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük32,5 kN
C0 - Statik yük17,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,24 kN
f0 - Faktör14
N lim - sıvı yağ10000 tr/min
N lim - gres8700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı46,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı73,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image