Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta temaslı keçe
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 85 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 19 mm d1 - İç bilezik dış çapı 54,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 75,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,404 kg Ring material Acier 100Cr6
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 34,5 kN C0 - Statik yük 20,4 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,93 kN f0 - Faktör 14.1 N lim - Mekanik limit hız 5300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,621 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,379 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,923 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,462 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,402 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 51,5 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 7,7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 78,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors