• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6209F600 - SNR

6209F600

TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık, 350°C'ye kadar olan uygulamalar için.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap45 mm
D - Dış çap85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
d1 - İç bilezik dış çapı54,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı75,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfı> C5
Kütle0,393 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C0 - Statik yük20,4 kN
f0 - Faktör14.1
N lim - Mekanik limit hız70 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı350 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,621 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,379 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,923 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,462 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,402 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı51,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı78,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image