Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık, 350°C'ye kadar olan kireçtaşı uygulamaları için.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 45 mm D - Dış çap 85 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 19 mm d1 - İç bilezik dış çapı 54,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 75,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Radyal boşluk sınıfı > C5 Kütle 0,404 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C0 - Statik yük 20,4 kN f0 - Faktör 14.1 N lim - Mekanik limit hız 70 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 350 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 3,621 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,379 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,923 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,462 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,402 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 51,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 78,5 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors