TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler, 150°C'ye kadar olan uygulamalar için.
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
45 mm
D - Dış çap
85 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
19 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
54,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
75,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,1 mm
Radyal boşluk sınıfı
C3
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
32,2 kN
C0 - Statik yük
20,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
0,93 kN
f0 - Faktör
14.1
N lim - gres
4900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
5100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
150 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
3,621 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
5,379 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)