Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 55 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 21 mm d1 - İç bilezik dış çapı 65,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 90,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm İlişkili manşon referansı H211 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,604 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 45,7 kN C0 - Statik yük 29,3 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,33 kN f0 - Faktör 14.3 N ref - Referans termal hız 7500 tr/min N lim - Mekanik limit hız 11000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,078 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,922 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,24 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,62 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,408 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 63 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm db - Manşon için min. çap 60 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 92 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors