Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6211N - SNR

6211N

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı kanalı, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap55 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
d1 - İç bilezik dış çapı65,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı90,9 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,07 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı96,8 mm
b min - Min. kanal genişliği2,7 mm
b max - Maks. kanal genişliği3 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,604 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük45,7 kN
C0 - Statik yük29,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,33 kN
f0 - Faktör14.3
N ref - Referans termal hız7500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,078 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,922 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,24 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,62 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,408 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı63 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı0 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image