Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6211NR - NTN

6211NR

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
a min - Min. kanal pozisyonu3,07 mm
a max - Maks. kanal pozisyonu3,28 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı96,8 mm
b min - Min. kanal genişliği2,7 mm
b max - Maks. kanal genişliği3 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı106,5 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,46 mm
Tespit segmanı referansıR100
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,601 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük48 kN
C0 - Statik yük29,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,29 kN
f0 - Faktör14.3
N lim - sıvı yağ7600 tr/min
N lim - gres6400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı63 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
Ca min - Min. segment pozisyonu5,43 mm
Ca max - Maks. segment pozisyonu5,74 mm
Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı108 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image