• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6211Z - NTN

6211Z

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, tek tarafta metal kapak

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,601 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük48 kN
C0 - Statik yük29,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,29 kN
f0 - Faktör14.3
N lim - sıvı yağ7600 tr/min
N lim - gres6400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı63 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı92 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image