Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, dış çap üzerinde tespit segmanı ve kanal, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 60 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 22 mm a min - Min. kanal pozisyonu 3,07 mm a max - Maks. kanal pozisyonu 3,28 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm rNs - Min. bağlantı yarıçapı 0,5 mm D3 - Maks. kanal altı çapı 106,81 mm b min - Min. kanal genişliği 2,7 mm b max - Maks. kanal genişliği 3 mm r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı 0,6 mm D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı 116,6 mm f - Durdurma segmanının kalınlığı 2,46 mm Tespit segmanı referansı R110 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,783 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 58 kN C0 - Statik yük 36 kN Cu - Yorulma sınır yükü 2,83 kN f0 - Faktör 14.3 N lim - gres 3800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -25 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 68 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 75 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 102 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı 0,5 mm Ca min - Min. segment pozisyonu 5,43 mm Ca max - Maks. segment pozisyonu 5,74 mm Db min - Min. Durdurma segmanı yuvası çapı 118 mm
Industry Calcul Factors