Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temaslı keçeler
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 65 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm d1 - İç bilezik dış çapı 80,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 105,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,03 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 60,3 kN C0 - Statik yük 40,1 kN Cu - Yorulma sınır yükü 1,82 kN f0 - Faktör 14.4 N lim - Mekanik limit hız 3600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,099 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,901 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,369 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,685 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,41 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 73 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 80,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 112 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors