Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6213F604 - SNR

6213F604

TOPLINE Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta metal kapaklar, 350°C'ye kadar olan uygulamalar için.

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
d1 - İç bilezik dış çapı77,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı107,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfı> C5
Kütle0,944 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C0 - Statik yük40,1 kN
f0 - Faktör14.4
N lim - Mekanik limit hız50 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı350 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,099 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,901 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,369 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,685 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,41 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı73 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı77,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı112 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image