• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6213LLB/5K - NTN

6213LLB/5K

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, her iki tarafta temassız keçeler

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle0,99 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük63,5 kN
C0 - Statik yük40 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,15 kN
f0 - Faktör14.4
N lim - gres5500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-25 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı73 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı80,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı112 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image