• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

6213LUC3 - NTN

6213LUC3

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
rNs - Min. bağlantı yarıçapı0,5 mm
D3 - Maks. kanal altı çapı115,21 mm
b min - Min. kanal genişliği3,1 mm
b max - Maks. kanal genişliği4,06 mm
r0 max - Maks. kanal altı yarıçapı0,6 mm
D4 max - Takılı durdurma segmanının maks. çapı129,7 mm
f - Durdurma segmanının kalınlığı2,82 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,99 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük63,5 kN
C0 - Statik yük40 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,15 kN
f0 - Faktör14.4
N lim - sıvı yağ3600 tr/min
N lim - gres5500 tr/min
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı73 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı80,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı112 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
rNa max - Segment tarafında maks. bağlantı yarıçapı0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image