Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 70 mm D - Dış çap 125 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 24 mm d1 - İç bilezik dış çapı 81,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 113,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Radyal boşluk sınıfı > C5 Kütle 1,028 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C0 - Statik yük 44,1 kN f0 - Faktör 14.5 N lim - Mekanik limit hız 50 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -30 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 350 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,104 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 5,896 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,404 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,702 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,41 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 78 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 81,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 117 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors